Smart electricity meters give building managers insight into and control over energy use. Littelfuse makes the solid state relays,

オプトカプラ

オプトカプラは、LEDとフォトトランジスタを使用して回路を閉塞します。これにより、集積回路コンポーネントの光絶縁が保証され、オプトカプラはノイズを低減するための優れた選択肢となります。リテルヒューズのシングル、デュアル、およびリニアオプトカプラは、シャント抵抗器と組み合わせることで、デバイスの起動に必要な電流を調整することができます。また、ブリッジ整流器、ダーリントントランジスタ、ツェナーダイオードを含むソリッドステートリレーオプトカプラモジュールも提供しています。リテルヒューズの 集積回路選定ガイドでお客様に合ったソリューションをお探しください。
- 3750Vrmsの入出力間絶縁
- 300%〜8500%の標準的な電流伝達率で利用可能
- 標準入出力キャパシタンス:3pF
- CSA、EN/IEC、TUV 規格認定
- UL 認定
- 6〜16ピンで利用可能
- 表面実装またはスルーホールデバイスとして構成
- 光およびオンチップガルバニック絶縁
- ソリッドステートリレー オプトカプラモジュールにより、設計者は回路を簡素化し、コンポーネント数を減らすことが可能
- 回路の絶縁が重要な電気通信、工業制御、計装回路に最適
オプトカプラ 部品
フィルター
10 合計結果の 1 から 10 までを表示
品番 | アクション | K1 Servo Gain (Min / Max) | Minimum Breakdown Voltage BVCEO (V) | SSR Blocking Voltage (VP) | Typical Current Transfer Ratio (%) | K2 Forward Gain (Min / Max) | SSR Load Current (mA) | K3 Transfer Gain (Min / Max) | Maximum Saturation Voltage (V) | SSR On-Resistance (Ω) | Input Control Current (mA) | SSR Input Control Current (mA) | Isolation Voltage (VRMS) | Input Characteristic | Optocoupler Breakdown Voltage (V) | IC Package Type | Optocoupler Current Transfer Ratio (%) | Optocoupler Saturation Voltage (V) | Optocoupler Input Control Current (mA) | Comment |
---|
品番 | アクション | K1 Servo Gain (Min / Max) | Minimum Breakdown Voltage BVCEO (V) | SSR Blocking Voltage (VP) | Typical Current Transfer Ratio (%) | K2 Forward Gain (Min / Max) | SSR Load Current (mA) | K3 Transfer Gain (Min / Max) | Maximum Saturation Voltage (V) | SSR On-Resistance (Ω) | Input Control Current (mA) | SSR Input Control Current (mA) | Isolation Voltage (VRMS) | Input Characteristic | Optocoupler Breakdown Voltage (V) | IC Package Type | Optocoupler Current Transfer Ratio (%) | Optocoupler Saturation Voltage (V) | Optocoupler Input Control Current (mA) | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプトカプラ アプリケーション

電気メーター

ポンプ、ヒーター、小型モーター
簡略化されたブロック図が示すように、ポンプ、モーター、ヒーターの複雑なシステムにより、コーヒーメーカーとエスプレッソマシンは豆を挽いたり、ミルクを淹れたり、泡立てたりすることができます。 各電子コンポーネントには、整流器、ソリッドステートスイッチ、接触器、および温度センサーが必要です。

ガス&水道メーター
Smart gas and water meters promise to give building managers important tools to lower utility bills and increase safety. The flow meters can only