Industrial, outdoor, and residential LED lighting systems need different arrangements of electronic components. Block diagrams show how Littelfuse

LED ドライバ IC

LED ドライバ IC は、LED 電球の明るさと LED ディスプレイの画像の安定性を制御します。リテルヒューズは、これら 2 種類の特殊集積回路を製造しています。異なるゲートドライバに依存しながらも、それぞれが低消費電力と低い単価で高効率を実現します。それぞれ調光器としても使用できます。どの IC がお客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供するかについては、 集積回路選択ガイドを参照してください。
- 広範囲な入力電圧で動作(例:8V〜550Vdc)
- 力率補正技術を採用
- ロープロファイル設計(例:6x1.27mmピンツーピン)
- 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
- 調光器として使用可
- 補足的な過電流、過電圧、および温度過昇保護
- 8ピン設計が、各ピンを所定の入力または出力専用にすることでIC設計の簡素化に寄与します
- 電力入力の少なくとも90%を信号に変換
- 低レベルの過渡電流および電圧サージの発生時にも安定的に輝度・画像を維持する性能実証済み
LED ドライバ IC 部品
フィルター
2 合計結果の 1 から 2 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage Range (V) | Efficiency (%) | Power Factor (%) | Comment | IC Package Type |
---|
品番 | アクション | Input Voltage Range (V) | Efficiency (%) | Power Factor (%) | Comment | IC Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 550 | >90 | 8-pin: SOIC, Power SOIC | |||||
8 - 450 | >90 | 8-pin: SOIC, Power SOIC |
LED ドライバ IC アプリケーション

LED 照明器具