background-waves

NCD2400M

WIDE CAP RANGE NON-VOLTLE DIG PROG CAP | シリーズ: NCD2400M:広静電容量範囲、不揮発性デジタルプログラマブルコンデンサ
info

NCD2400M は、発振器専用の電子校正器で、OCXO アプリケーションで要求される 105°C での高い信頼性を備えています。この製品は直列またはシャント構成で使用でき、様々な同調回路トポロジーをサポートします。また、デジタル制御による静電容量トリミング情報を2 線式(I2C 互換)インターフェースで通信します。校正値は、内部の再プログラム可能な不揮発性メモリに保存することが可能です。

特性価格
供給電圧範囲(V)
2.5 ~ 5.5
静電容量範囲(pF)
12.5 ~ 194
最小静電容量ステップ (pF)
0.376
周波数範囲(HMz)
DC to 250
動作温度範囲(°C)
-40~+105
IC パッケージタイプ
6-pin DFN
  • Very Small Package: 2x2 mm DFN
  • Wide Nominal Capacitance Range:1.7pF to 194pF
  • Smallest Switchable Capacitor:355pF
  • Wide Operating Temperature Range:-40°C to +105°C

NCD2400M アプリケーション

ハイライトセクション

  • OCXO
  • VCXO
  • 水晶発振器
  • 調整可能 RF ステージ
  • フィルターチューニング
  • RFID タグ
  • 工業用無線制御
  • コンデンサセンサトリミング

NCD2400M 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
NCD2400M1TRWIDE CAP RANGE NON-VOLTLE DIG PROG CAP
NCD2400MTRWIDE CAP RANGE NON-VOLTLE DIG PROG CAP

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。