background-waves

シリーズ: NCD2400M:広静電容量範囲、不揮発性デジタルプログラマブルコンデンサ

不揮発性、広静電容量範囲、デジタルプログラマブルコンデンサ
製品ステータス| i
info

NCD2400M:広静電容量範囲、不揮発性デジタルプログラマブルコンデンサ

NCD2400Mは、OCXO アプリケーションで要求される 105℃で信頼できる性能を備えた発振器専用の電子校正器です。この製品は直列・並列構成が可能で、多様な同調回路トポロジーに対応します。デジタル制御による静電容量トリミング情報を2線式(I²C互換)インターフェースで通信します。校正値は、内部の再プログラム可能な不揮発性メモリに保存することが可能です。

NCD2400Mは以下の特長を備えています。

  • 超小型パッケージ:2mm×2mm DFN
  • 広範な公称静電容量範囲:1.7~194pF
  • 最小スイッチングコンデンサ:355fF
  • 幅広い動作温度範囲(-40°C ~ 105°C)

  • Operating frequency range of DC to 150MHz.
  • Supports series and shunt configurations.
  • 2 線式シリアルインターフェースで再プログラム可能
  • Operating frequency range of DC to 150MHz.
  • Supports series and shunt configurations.
  • 2 線式シリアルインターフェースで再プログラム可能

NCD2400M:広静電容量範囲、不揮発性デジタルプログラマブルコンデンサ 部品

Filtersフィルター

シリーズ: NCD2400M: Wide Capacitance Range, Non-Volatile Digital Programmable Capacitor 関連資料