background-waves

シリーズ: NCD2100:不揮発性デジタルプログラマブル コンデンサ

不揮発性デジタルプログラマブルコンデンサ シリーズ
製品ステータス| i
info

NCD2100:不揮発性デジタルプログラマブル コンデンサ

NCD2100 は、EEPROM ベースのデジタルプログラマブルコンデンサで、静電容量に敏感な回路に容量性オフセットトリミングを提供します。不揮発性 EEPROM レジスタ値のプログラミングやオンデマンドでの静電容量値変更の実装は、シンプルな2線式シリアルバスによって容易に行うことができます。

NCD2100 の特長は以下の通りです。

  • 超小型パッケージ:2mm × 2mm DFNパッケージ、2.8mm × 2.9 TSOTパッケージ
  • 広範な公称静電容量範囲:6.6pF to 37.553pF
  • 最小スイッチングコンデンサ:0.063pF
  • 最小公称電流引き込み:IDD = 1μA
  • 幅広い動作温度範囲(-40°C ~ 85°C)

  • Operating frequency range of 0.2MHz to 250MHz.
  • Supports shunt configurations.
  • 2 線式シリアルインターフェースで再プログラム可能
  • Operating frequency range of 0.2MHz to 250MHz.
  • Supports shunt configurations.
  • 2 線式シリアルインターフェースで再プログラム可能

NCD2100:不揮発性デジタルプログラマブル コンデンサ 部品

Filtersフィルター

シリーズ: NCD2100: Non-Volatile Digital Programmable Capacitor 関連資料