background-waves

デジタルプログラム可能コンデンサ

デジタルプログラム可能なコンデンサにより、ユーザーは特定の電気プロセスの特定の要件を満たすように蓄積された電荷の放出をカスタマイズできます。例えば、OCXO 発振器や静電容量センサーはさまざまな機能を実行します。水晶振動子やセンサーのコンデンサをプログラミングして、さまざまな電荷を供給することで、各機能が最適化されます。リテルヒューズのデジタルプログラマブルコンデンサは、メモリチップと有線のコンピュータ制御インターフェースが搭載されています。これにより、コンデンサの設定が簡単で再現可能になります。プログラマブルコンデンサは直列で使用したり、シャントに組み込んだりすることができるため、さらに有用性が向上します。
  • 2.5V〜5.5Vで動作
  • 6.6pF〜190pFの低静電容量範囲
  • 0(DC)MHz〜200MHzの範囲の周波数で動作
  • 動作温度:-40 °C 〜 +105 ℃ ℃
  • 1000種類以上の静電容量設定が可能
  • ミニチュア DFN および TSOT パッケージで入手可能
  • 不揮発性メモリ
  • 2線式リードで再プログラム可能

デジタルプログラム可能コンデンサ 部品

Filtersフィルター

デジタルプログラム可能コンデンサ 関連資料