background-waves

IXA4I1200UC

製品ステータス| i

IXA4I1200UC

Disc IGBT XPT-GenX3 TO-252D | シリーズ: プレーナ
特性価格
VCES (V)
1200
VCE(sat) (V)
1.8
パッケージタイプ
TO-252AA (DPak)
状態
新規設計用ではありません
RthJC [IGBT] (K/W)
2.7
Eオフ @ 125 °C (mJ)
0.3
IC @ 100 °C (A)
5
Vce(sat) @ 25°C (V)
1.8
Pc (W)
45
同一パックダイオード
なし
立ち下がり時間 [誘導負荷] 25 (ns)
100

IXA4I1200UC 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IXA4I1200UC-TRLDisc IGBT XPT-GenX3 TO-252D
IXA4I1200UC-TUBDisc IGBT XPT-GenX3 TO-252D

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。