Automatic doors and gates make buildings more accessible and improve security. Consult this block diagram to find Littelfuse components that help


最先端の GenX3™ IGBT プロセスと極めて軽量なパンチスルー(XPT™)設計プラットフォームを使用して製造された本製品は、高電流処理、高速スイッチングの機能に加え、低い総エネルギー損失、短い電流下降時間を特長とします。コレクタ - エミッタ間電圧温度係数は正の値であるため、設計者は複数のデバイスを並列に使用して高電流の要件を満たすことができます。
低いゲート電荷も、ゲート駆動の要件とスイッチング損失の低減に役立ちます。正方形の逆バイアス安全動作領域(RBSOA)はブレークダウン電圧を最大とし、スナバレスのハードスイッチングアプリケーションに必要な耐久性を備えています。
メリット:
- ハードスイッチング方式
- 高出力密度
- 低いゲート駆動要件
- 中~高程度のスイッチング周波数に最適
- 正方形の RBSOA
- 高い短絡能力
- 超高速アンチパラレルダイオード
- 国際規格対応パッケージ
プレーナ 部品
フィルター
9onClick
600onClick
1.6onClick
3.5onClick
20onClick
260onClick
0.065onClick
2.705onClick
18onClick
100onClick
0.22onClick
6.15onClick
0.1499onClick
69.9999onClick
5onClick
300onClick
0.2999onClick
2.9999onClick
6onClick
67onClick
138 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | tfi (ns) | Configuration | Package Type | Status | tf (ns) | RthJC [IGBT] (K/W) | IC @ 90 °C (A) | Eoff @ 125 °C (mJ) | Eoff @ 150 °C (mJ) | IC @ 100 °C (A) | IC @ 110 °C (A) | RthJC [Diode] (K/W) | Forward Current @ 90 °C (A) | Forward Current @ 110 °C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Pc (W) | Co-pack Diode | Fall Time [Inductive Load] 25 (ns) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | tfi (ns) | Configuration | Package Type | Status | tf (ns) | RthJC [IGBT] (K/W) | IC @ 90 °C (A) | Eoff @ 125 °C (mJ) | Eoff @ 150 °C (mJ) | IC @ 100 °C (A) | IC @ 110 °C (A) | RthJC [Diode] (K/W) | Forward Current @ 90 °C (A) | Forward Current @ 110 °C (A) | Vce(sat) @ 25°C (V) | Pc (W) | Co-pack Diode | Fall Time [Inductive Load] 25 (ns) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 20 | 1.8 | Copack (Sonic-FRD) | TO-247AD | Not for New Designs | 1.5 | 1.1 | 13 | 1.8 | 14 | ||||||||||||||
1200 | 20 | 1.8 | Copack (Sonic-FRD) | TO-220AB | Not for New Designs | 1.5 | 1.1 | 13 | 1.8 | 14 | ||||||||||||||
1200 | 20 | 1.8 | Copack (Sonic-FRD) | TO-268 | Not for New Designs | 1.5 | 1.1 | 13 | 1.8 | 14 | ||||||||||||||
1200 | 28 | 1.8 | 100 | Copack (Sonic-FRD) | ISOPLUS247 | Not for New Designs | 1.26 | 18 | 1.7 | 1.5 | 19 | UR | ||||||||||||
1200 | 33 | 1.8 | 100 | Single | TO-220AB | Not for New Designs | 0.95 | 22 | 1.7 | |||||||||||||||
1200 | 38 | 2.1 | Single | TO-263HV | Not for New Designs | 350 | 0.76 | 22 | 1.7 | |||||||||||||||
1200 | 38 | 1.8 | 100 | Copack (Sonic-FRD) | TO-247AD | Not for New Designs | 0.76 | 22 | 1.7 | 0.9 | 24 | |||||||||||||
1200 | 43 | 1.8 | 100 | Copack (Sonic-FRD) | ISOPLUS247 | Not for New Designs | 0.84 | 27 | 3 | 1.2 | 25 | UR | ||||||||||||
1200 | 58 | 1.8 | 100 | Copack (Sonic-FRD) | TO-247AD | Not for New Designs | 0.5 | 34 | 3 | 0.7 | 33 | |||||||||||||
1200 | 58 | 1.8 | 100 | Copack (Sonic-FRD) | ISOPLUS247 | Not for New Designs | 0.64 | 37 | 3.8 | 1.2 | 25 | UR | ||||||||||||
1200 | 78 | 1.8 | 100 | Copack (Sonic-FRD) | TO-247AD | Not for New Designs | 0.38 | 45 | 4.1 | 0.7 | 33 | |||||||||||||
1200 | 1.8 | TO-252AA (DPak) | Not for New Designs | 2.7 | 0.3 | 5 | 1.8 | 45 | No | 100 |
プレーナ アプリケーション

自動ドア&ゲート
ハイライトセクション
- 充電器
- イーバイク
- 照明用バラスト
- 電力インバータ
- 力率補正 (PFC) 回路
- スイッチングモード電源
- 無停電電源装置 (UPS)
- 溶接機械