パワーセミコンダクタ & IC 選定ガイド
業界標準および革新的なパッケージで提供しているパワーセミコンダクタと集積回路技術の包括的なポートフォリオをご覧ください。
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | tfi (ns) | Configuration | TJ Max (°C) | tf (ns) | RthJC [IGBT] (K/W) | Eoff @ 150 °C (mJ) | Eoff @ 125 °C (mJ) | IC @ 90 °C (A) | IC @ 110 °C (A) | RthJC [Diode] (K/W) | ICM (A) | IC @ 100 °C (A) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | tfi (ns) | Configuration | TJ Max (°C) | tf (ns) | RthJC [IGBT] (K/W) | Eoff @ 150 °C (mJ) | Eoff @ 125 °C (mJ) | IC @ 90 °C (A) | IC @ 110 °C (A) | RthJC [Diode] (K/W) | ICM (A) | IC @ 100 °C (A) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 28 | 4.5 | 136 | Single | 0.48 | 1.95 | 12 | |||||||||||
2500 | 29 | 4 | 86 | Single | 0.53 | 1.2 | 8 | |||||||||||
2500 | 26 | 4 | 250 | Copack (FRED) | 0.83 | 4.4 | 14 | 1.5 | UR | |||||||||
1700 | 36 | 4 | 95 | Copack (FRED) | 0.65 | 3.5 | 20 | 0.86 | UR | |||||||||
4500 | 23 | 3.9 | Single | 1220 | 0.54 | 17 | UR | |||||||||||
4500 | 60 | 3.9 | Single | 1120 | 0.43 | 32 | UR | |||||||||||
1700 | 36 | 4.1 | 70 | Single | 0.53 | 0.9 | 10 | |||||||||||
1700 | 36 | 4.1 | 70 | Copack (FRED) | 0.53 | 0.9 | 10 | 0.7 | ||||||||||
2500 | 28 | 4.5 | 136 | Single | 0.48 | 1.95 | 12 | |||||||||||
2500 | 28 | 4.5 | 136 | Copack (FRED) | 0.48 | 1.95 | 12 | 0.8 | ||||||||||
1700 | 40 | 3.8 | 120 | Single | 0.48 | 1.95 | 16 | |||||||||||
1700 | 40 | 3.8 | 120 | Copack (FRED) | 0.48 | 1.95 | 16 | 0.7 |