background-waves

IXA30PG1200DHGLB

製品ステータス| i

IXA30PG1200DHGLB

| シリーズ: スタンダード
info

リテルヒューズの表面実装電源デバイス (SMPD) パッケージング技術は ISOPLUS™ のパッケージラインを拡張したもので、標準表面実装(SMD) はんだ付けプロセスでの組み立てが可能なモジュールが加わり、さらにピック & プレース方式のため、お客様の既存の SMD 組み立てラインに組み入れることができます。

弊社の SMPD 製品群は、トポロジーまたはシリコンの幅広いラインナップに対応する大幅な標準オプションを提供します。そのシンプルさと、最適化された製造工程により、異なるダイと回路を組み合わせた製品を効率的に限られた時間で開発する必要があるお客様は、市場投入までの時間を短縮することができます。数多くあるディスクリートデバイスは、信頼性の高いパッケージにまとめれば、現行の SMD 組立ラインに簡単に組み入れることができます。

特性価格
パッケージタイプ
SMPD
Eoff (mJ)
3
IC @ 80°C (A)
30
Vce(sat) (V)
1.9
VCES (V)
1200
If @80°C (A)
27
  • 超ロープロファイル、コンパクトパッケージ
  • 標準的なリフロープロセスで表面実装可能
  • 軽量パッケージ
  • Up to 4.5 kV ceramic isolation (DCB)
  • 小型パッケージインダクタンス
  • 優れた熱性能
  • 高電力用循環能力

IXA30PG1200DHGLB アプリケーション

ハイライトセクション

  • 充電器
  • スイッチング電源、共振型電源
  • Dc choppers
  • DC-DCコンバータ
  • 温度および照明制御
  • モータードライブ
  • イーバイク、電気自動車、ハイブリッド自動車
  • 太陽光インバーター
  • 誘導加熱装置

IXA30PG1200DHGLB 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IXA30PG1200DHGLB

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。