background-waves

SMPD Packages-IGBTs

プリント基板に完全にフィットし、ピック & プレース方式の基板組立てにも十分な頑丈さを備えた DC-DC コンバータや AC/DC インバータをお求めの場合は、リテルヒューズの SMPD IGBT および BiMOSFET をお選びください。当社の表面実装パワーデバイスは、軽量、高電力サイクル機能、優れた熱性能、最大4.5kVの絶縁定格を提供します。リフローはんだ付けプロセスに対応する当社の SMPD は、可能な限り多くの要件を満たすために、いくつかの形状と異なる種類のシリコンで提供されます。これらのソリッドステートスイッチの一般的な用途には、電気モータードライブ、充電器、誘導加熱器などがあります。

SMPD Packages-IGBTs 部品

Filtersフィルター

23onClick
450onClick

1.5onClick
18onClick

80onClick
930onClick

11onClick
180onClick

SMPD パッケージ - IGBT 関連資料