background-waves

NPT

ノンパンチスルー (NPT) IGBT は、高電圧を処理する回路のソリッドステートスイッチとして機能します。これらの絶縁ゲートバイポーラトランジスタの代表的なアプリケーションには、AC および DC モータードライブ、電源、レーザーや X 線検査機用のパルス発生器などがあります。リテルヒューズは、標準(600-1200 V)、高電圧(1600-1700)、および超高電圧(2500-4000 V)の NPT IGBT を製造しています。それぞれ 10 μs の短絡耐性を備えており、当社の超高電圧 NPT デバイスは、複数のスイッチ、整流器、および放電リレーを低電圧定格に置き換えることができます。
  • 標準的な飽和電圧:2.4-4.0 V
  • 5.5Aから150Aまでの幅広い標準電流定格で利用可能
  • 正方形の逆バイアス安全動作領域(RBSOA)
  • V-0のUL94難燃性定格を備えてたエポキシ樹脂モールド
  • 電圧制御型金属酸化物半導体ゲート
  • NPT IGBT は温度係数が正の値であるため、並列接続に最適
  • 正方形の RBSOA によって誘導負荷クランピングが改善され、NPT IGBT がスナバダイオードのサポートなしでハードスイッチングを処理可能
  • 複数のパッケージ(TO-268、TO-247、TO-263、および独自の ISOPLUS i4-PakTM)で提供
  • 高い電力密度

NPT 部品

Filtersフィルター