一致するキーワードがありません
推奨製品
この論理レベル絶縁ゲート バイポーラトランジスタ(IGBT)は、ESD および過電圧固定保護を組み合わせたモノリシック回路を特徴とし、誘導コイル駆動アプリケーションに利用されます。主に点火や直接燃料噴射、または高電圧や高電流でのスイッチングが必要な箇所で使用されます。
最終製品:
LGD8201ATI
Series: LGD8201ATIIgnition IGBT, N-Channel, 20 A, 400 V
Learn which components Littelfuse can provide to help ensure safe, controlled, and efficient combustion for ICEs.