この論理レベル絶縁ゲート バイポーラトランジスタ(IGBT)は、ESD および過電圧固定保護を組み合わせたモノリシック回路を特徴とし、誘導コイル駆動アプリケーションに利用されます。主に点火や直接燃料噴射、または高電圧や高電流でのスイッチングが必要な箇所で使用されます。
最終製品:
- 自動車
- より小さいフットプリントと基板の省スペース化を可能にする DPAK パッケージ
- 温度補償ゲートコレクタ電圧クランプが負荷応力を制限
- 統合ゲートエミッタ ESD 保護
- 論理レベルのマイクロプロセッサデバイスの電源負荷に対する低い閾値電圧
- 低飽和電圧
- 高いパルス電流対応能力
- エミッタバラスティングによる短絡保護
- 鉛フリーデバイス
LGD18N45TH 部品
フィルター
16 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | TYP BVCES@IC (V) | ICmax (A) | VCE(sat) (V) | EAS (mJ) | PDMAX (W) |
---|
品番 | アクション | TYP BVCES@IC (V) | ICmax (A) | VCE(sat) (V) | EAS (mJ) | PDMAX (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGD18N45TH アプリケーション
- 点火システム
シリーズ: LGD18N45TH 関連資料

Automotive Ignition Application Schematic
Learn which components Littelfuse can provide to help ensure safe, controlled, and efficient combustion for ICEs.