この論理レベル絶縁ゲート バイポーラトランジスタ(IGBT)は、ESD および過電圧固定保護を組み合わせたモノリシック回路を特徴とし、誘導コイル駆動アプリケーションに利用されます。主に点火や直接燃料噴射、または高電圧や高電流でのスイッチングが必要な箇所で使用されます。このデバイスは、標準 DPAK 点火 IGBT デバイス、NGD15N41CLT4 の機能を大幅に強化したものです。また、より高い非クランプ誘導性スイッチング(UIS)エネルギーと、より低いコレクタエミッタ飽和電圧、Vce(on) を提供します。
最終製品:
- 自動車
- より小さいフットプリントと基板の省スペース化を可能にする DPAK パッケージ
- 非クランプ誘導性スイッチング(UIS)の面積当たりエネルギーを強化する新しい設計
- 温度補償ゲートコレクタ電圧クランプが負荷応力を制限
- 統合ゲートエミッタ ESD 保護
- 論理レベルのマイクロプロセッサデバイスの電源負荷に対する低い閾値電圧
- 低飽和電圧
- 高いパルス電流対応能力
- ゲート抵抗およびゲート - エミッタ抵抗をオプションで選択可能
- エミッタバラスティングによる短絡保護
LGD18N40ATH 部品
フィルター
1 合計結果の 1 から 1 までを表示
品番 | アクション | TYP BVCES@IC (V) | ICmax (A) | VCE(sat) (V) | EAS (mJ) | PDMAX (W) |
---|
品番 | アクション | TYP BVCES@IC (V) | ICmax (A) | VCE(sat) (V) | EAS (mJ) | PDMAX (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 18 | 1.8 | 400 | 115 |
LGD18N40ATH アプリケーション
- 点火システム
シリーズ: LGD18N40ATH 関連資料

Automotive Ignition Application Schematic
Learn which components Littelfuse can provide to help ensure safe, controlled, and efficient combustion for ICEs.