background-waves

NGB8206ANT4G

IGBT 20A, 350V, N-CHANNEL | シリーズ: LGB8206AxI
info

この論理レベル絶縁ゲート バイポーラトランジスタ(IGBT)は、ESD および過電圧固定保護を組み合わせたモノリシック回路を特徴とし、誘導コイル駆動アプリケーションに利用されます。主に点火や直接燃料噴射、または高電圧や高電流でのスイッチングが必要な箇所で使用されます。

最終製品:

  • 自動車
特性価格
TYP BVCES@IC (V)
350
IC 最大(A)
20
VCE(sat) (V)
1.3
EAS (mJ)
250
PDMAX (W)
150
  • ゲートエミッタ ESD 保護
  • 温度補償ゲートコレクタ電圧クランプが負荷応力を制限
  • 統合 ESD ダイオード保護
  • 論理デバイスまたはマイクロプロセッサデバイスの電源負荷に対する低い閾値電圧
  • 低飽和電圧
  • 高いパルス電流対応能力
  • ゲート抵抗(RG)およびゲート - エミッタ抵抗(RGE)をオプションで選択可能

NGB8206ANT4G アプリケーション

ハイライトセクション

  • 点火システム
  • 直接燃料噴射
  • コイルオンプラグ
  • ドライバーコイル

NGB8206ANT4G 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
NGB8206ANT4GIGBT 20A, 350V, N-CHANNELRoHS11/30/2017Pb-Free11/30/2017あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。