この論理レベル絶縁ゲート バイポーラトランジスタ(IGBT)は、ESD および過電圧固定保護を組み合わせたモノリシック回路を特徴とし、誘導コイル駆動アプリケーションに利用されます。主に点火や直接燃料噴射、または高電圧や高電流でのスイッチングが必要な箇所で使用されます。
最終製品:
- 自動車
- コイルオンプラグのアプリケーションに最適
- ゲートエミッタ ESD 保護
- 温度補償ゲートコレクタ電圧クランプが負荷応力を制限
- 統合 ESD ダイオード保護
- 非クランプ誘導性スイッチング(UIS)の面積当たりエネルギーを強化する新しい設計
- 論理デバイスまたはマイクロプロセッサデバイスの電源負荷に対する低い閾値電圧
- 低飽和電圧
- 高いパルス電流対応能力
- 統合ゲート - エミッタ抵抗(RGE)
- エミッタバラスティングによる短絡機能
LGB8204ATH 部品
フィルター
4 合計結果の 1 から 4 までを表示
品番 | アクション | TYP BVCES@IC (V) | ICmax (A) | VCE(sat) (V) | EAS (mJ) | PDMAX (W) |
---|
品番 | アクション | TYP BVCES@IC (V) | ICmax (A) | VCE(sat) (V) | EAS (mJ) | PDMAX (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGB8204ATH アプリケーション
- 点火システム
シリーズ: LGB8204ATH 関連資料

Automotive Ignition Application Schematic
Learn which components Littelfuse can provide to help ensure safe, controlled, and efficient combustion for ICEs.