BiMOSFET

BiMOSFET は、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)と絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)を RC IGBT に似たコンパクトなソリッドステートスイッチに統合したもので、モノリシックに統合されたダイオードを特徴とします。BiMOSFET ファミリーは、幅広いブロック電圧(1700 V 〜 3600 V)を提供し、110 °C で最大 75 A のコレクター電流を処理でき、絶縁型および非絶縁型を問わず、さまざまな高電圧(HV)パッケージで入手できます。さらに、このシリーズには SMPD パッケージのマルチチップ H ブリッジオプションが含まれています。
- 最大3600Vの高いブロック電圧
- 低 VCE(sat)
- 低ゲート電荷 QG
- 高いパルスコレクタ電流
- モノリシック集積ダイオード
- 正温度係数
- 高い電力密度
- 低伝導損失
- 低いゲートドライバ要件
- 逆導通
- 並列化の容易さ
BiMOSFET 部品
フィルター
5onClick
200onClick
2.5onClick
7onClick
2onClick
75onClick
10onClick
75onClick
40onClick
3660onClick
0.12onClick
3.9onClick
72 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Status | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | IC @ 90 °C (A) | IC @ 110 °C (A) | Package Type | Configuration | tf (ns) | RthJC (K/W) |
---|
品番 | アクション | Status | VCES (V) | IC @ 25 °C (A) | VCE(sat) (V) | IC @ 90 °C (A) | IC @ 110 °C (A) | Package Type | Configuration | tf (ns) | RthJC (K/W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1700 | 16 | 6 | 10 | TO-263HV | Copack (FRED) | 0.83 | |||||
Active | 1700 | 20 | 3.8 | 10 | TO-247 | Copack (FRED) | 0.89 | |||||
Active | 1700 | 40 | 3.3 | 16 | TO-247 | Copack (FRED) | 705 | 0.5 | ||||
Active | 1700 | 16 | 6 | 10 | TO-247 | Copack (FRED) | 50 | 0.83 | ||||
Active | 1700 | 60 | 2.5 | 24 | TO-247 | Copack (FRED) | 750 | 0.5 | ||||
Not for New Designs | 1600 | 33 | 6.2 | 20 | TO-247AD | Copack (FRED) | 40 | 0.35 | ||||
Active | 1700 | 80 | 2.8 | 42 | TO-247 | Copack (FRED) | 740 | 0.35 | ||||
Active | 1700 | 42 | 6 | 21 | TO-247 | Copack (FRED) | 0.35 | |||||
Not for New Designs | 1600 | 5.7 | 4.9 | 3.5 | TO-247AD | Copack (FRED) | 70 | 1.85 | ||||
Active | 1700 | 10 | 3.4 | 6 | TO-247 | Copack (FRED) | 600 | 1.65 | ||||
Not for New Designs | 1600 | 9 | 7 | 5 | TO-247AD | Copack (FRED) | 70 | 1.25 | ||||
Active | 1700 | 200 | 3.1 | 75 | TO-264 | Copack (FRED) | 0.12 |
BiMOSFET アプリケーション
- コンデンサ放電回路
- 誘導加熱
- レーダーパルス変調器
- 共振モード電源
- レーザーおよび X 線発生装置
- 高電圧パルス電力回路
- 高電圧テスト装置