集積回路選定ガイド
リテルヒューズが販売する IXYS 製のソリッドステートリレー、IGBT、MOSFET、オプトカプラ、プログラマブルコンデンサ、ゲートドライバ、LED ドライバをご覧ください。
品番 | アクション | Peak Drive Current | Output Resistance Source / Sink (Ω) | Logic Configurations | Enable Function | Under Voltage Lockout Maximum Threshold (V) | IC Package Type |
---|
品番 | アクション | Peak Drive Current | Output Resistance Source / Sink (Ω) | Logic Configurations | Enable Function | Under Voltage Lockout Maximum Threshold (V) | IC Package Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 / 1.5 | non-inverting | No | 10 | 16-pin power SOIC with exposed thermal pad | |||
9 | 2 / 1.5 | non-inverting | No | 10 | 16-pin power SOIC with exposed thermal pad | |||
9 | 2 / 1.5 | non-inverting | No | 10 | 16-pin power SOIC with exposed thermal pad |