Smart electricity meters give building managers insight into and control over energy use. Littelfuse makes the solid state relays,

IGBT & MOSFET ドライバ IC

超高速 IGBT および MOSFET ゲートドライバ IC は、ソリッドステートスイッチの効率的な動作を保証します。リテルヒューズは、絶縁ゲートバイポーラトランジスタおよび金属酸化膜半導体電界効果トランジスタのゲート制御用集積回路を数種類製造しています。リテルヒューズでは、ローサイド、ハイサイド、ハーフブリッジドライバのほか、車載用アプリケーションや 3 相スイッチ用に最適化されたドライバを提供しています。 どの IC が必要かについては、ゲートドライバのパンフレットをご覧ください。
IGBT & MOSFET ドライバ IC 部品
フィルター
57 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | IC Package Type | Inputs | Maximum Offset Voltage | Deadtime | Peak Drive Current | Output Type | Typical Source Peak Drive Current | Output Resistance Source / Sink (Ω) | Typical Sink Peak Drive Current | Logic Configurations | Enable Function | Under Voltage Lockout Maximum Threshold (V) | Propagation Delay tON | Propagation Delay tOFF | Rise Time tr |
---|
品番 | アクション | IC Package Type | Inputs | Maximum Offset Voltage | Deadtime | Peak Drive Current | Output Type | Typical Source Peak Drive Current | Output Resistance Source / Sink (Ω) | Typical Sink Peak Drive Current | Logic Configurations | Enable Function | Under Voltage Lockout Maximum Threshold (V) | Propagation Delay tON | Propagation Delay tOFF | Rise Time tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT & MOSFET ドライバ IC アプリケーション

電気メーター