background-waves

ゲートドライバ IC

ゲートドライバ集積回路 (IC) は、金属酸化物半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) および絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) の動作を制御します。ソリッドステート設計と、ユーザーが IC の電圧しきい値をプログラムできる特許取得済みプロセスにより、リテルヒューズのゲートドライバ IC は電気機械式リレーおよびディスクリートダイオードの代替品として最適です。当社は、高速ターンオフが望ましいアプリケーションで使用されるシリコンカーバイド MOSFET (SiC-MOSFET) および高電力用 IGBT 専用のゲートドライバ IC のいくつかのバージョンを製造しています。

下のサブカテゴリ ゲートドライバ IC

ゲートドライバ IC 部品

Filtersフィルター

ゲートドライバ IC アプリケーション

The front wheel assembly of an EV
トラクションインバータ

トラクションインバータは、EV のドライブトレインモーターの DC/AC 変換を行います。ブロック図は、自動車メーカーが使用できるリテルヒューズの電力変換器と、インバータやモーター制御装置を過電流、過電圧、過熱スパイクから保護するデバイスを示しています。利用可能なソリューションには、IGBT

ゲートドライバ IC 関連資料

ゲートドライバ IC 注目の製品