background-waves

ターミナル&接点

当社の広範な配電製品ポートフォリオを補完するため、当社では車載用用ワイヤー端子やコンタクト、配線アクセサリを幅広く取り揃えています。端子タイプ別に、POWR-BLOK™ モジュールで使用できるバッテリーケーブルラグ、スターター端子、および各種車載用圧着端子をご覧いただけます。また、スプリングクリップや交換用コネクターなどのワイヤーハーネスアクセサリもご用意しています。
  • POWR-BLOK™ モジュール用に様々な端子タイプをご用意しています

ターミナル&接点 部品

Filtersフィルター

ターミナル&接点 関連資料

ターミナル&接点 サポート

よくあるご質問

端子および接点とは ?

端子とは、ワイヤの末端にあるコネクタです。これらは、ワイヤを電気コンポーネントに迅速かつ安全に接続して回路を完成させるために使用されます。 通常は金属などの導電性材料で作られた接点が別の接点に接触すると回路が完成します。

端子および接点が機能する仕組みは ?

自動車用圧着端子は、端子のワイヤバレルに被覆を取り除いたワイヤを挿入し、圧着工具でワイヤと端子を一緒に圧縮することにより、被覆を取り除いたワイヤに接続されます。この端子により、端子台、ヒューズホルダー、配電ブロックなどの互換性のあるコンポーネントにワイヤを簡単に接続できます。