background-waves

46210-08

STUD JUMPER NEG AHW | シリーズ: バッテリージャンパー端子およびスタッド
info
特性価格
定格電圧 (V)
36
取付け方式
Feed Through
推奨トルク
13.5 Nm
最大定格電流 (A)
285
最高温度(°C)
105
最高温度 (°F)
221
最低温度(°C)
-40
最低温度(°F)
-40
Wire Size
3/8 - 16

46210-08 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
46210-08STUD JUMPER NEG AHW

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。