background-waves

46210-02

STUD JUMPER POS #7 | シリーズ: バッテリージャンパー端子およびスタッド
info

車両の内部あるいは外部に、 アクセスしやすいバッテリー接続を設置するために使用します。個別でも、2 つ一組でも使用できます。設置が簡単。頑丈な真鍮端子。真鍮の六角ナットとロックワッシャー付き。 ジャンパー端子には直径 13/16"(20.6mm)、長さ 1 1/8"(28.8mm) の接続端子が付いており、ねじmにより 6 -48V DC の標準ジャンパーケーブルを接続可能です。交換用キャップ(赤):97846-A

特性価格
定格電圧 (V)
36
取付け方式
Feed Through
入力端子
3/8 - 16
推奨トルク
13.5 Nm
最大定格電流 (A)
285
最高温度(°C)
105
最高温度 (°F)
221
最低温度(°C)
-40
最低温度(°F)
-40

46210-02 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
46210-02STUD JUMPER POS #7

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。