リテルヒューズ-商用車カタログ
トラック、バス、建設、農業、船舶、マテリアルハンドリング、RV、船舶用の電子コンポーネントを検索できます。
車両の内部あるいは外部に、アクセスしやすいバッテリー接続を設置するために使用します。個別でも、2 つ一組でも使用できます。設置が簡単。頑丈な真鍮端子。真鍮の六角ナットとロックワッシャー付き。ジャンパー端子には直径 13/16" (20.6mm)、長さ 1 1/8" (28.8mm) の接続端子が付いており、ねじみぞにより 6 -48V DC の標準ジャンパーケーブルを接続可能です。交換用キャップ(赤):97846-A
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Contacts | Housing | Mounting Method | Input Terminals | Recommended Torque | Dimensions | Current Rating Max (A) |
---|
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Contacts | Housing | Mounting Method | Input Terminals | Recommended Torque | Dimensions | Current Rating Max (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Feed Through | Brass Stud 3/8-16 | 13.5 Nm | 285 | ||||||
Feed Through | Brass Stud 3/8-16 | 13.5 Nm | 285 | |||||||
36 | Feed Through | 3/8 - 16 | 13.5 Nm | 285 | ||||||
36 | 3/8 - 16 | 13.5 Nm | 285 | |||||||
Feed Through | 13.5 Nm | 285 | ||||||||
36 | 3/8 - 16 | 285 | ||||||||
36 | Feed Through | 13.5 Nm | 285 | |||||||
36 | Feed Through | 285 | ||||||||
36 | Feed Through | 13.5 Nm | 285 | |||||||
Feed Through | 13.5 Nm | 285 | ||||||||
Feed Through | 13.5 Nm | 285 | ||||||||
Feed Through | 13.5 Nm | 285 |