background-waves

ジャンパー端子&ジャンクションブロック

リモートバッテリージャンパー端子やバッテリージャンクションブロックなど、必要なバッテリー端子アクセサリをご用意しています。リテルヒューズのバッテリージャンパー端子とバッテリージャンパースタッドを使用すると、車両の内部または外部にバッテリー接続をリモートで取り付けることができ、アクセスするのに困難や危険が伴うバッテリーの充電やジャンピングが簡単になります。ジャンクションブロックとは ? リテルヒューズのバッテリージャンクションブロック製品は、配電または接地における電気接続点として使用されます。これらのシングルスタッド ジャンクションブロックは、配線と構造を簡素化し、便利な電源コンセントとして機能します。
  • バッテリースタッドとジャンクションブロックの色分けにより、コンセントを素早く識別
  • 耐衝撃性プラスチック製本体
  • リモートバッテリージャンパー端子およびスタッドにより、車内外の便利な場所でのバッテリー接続が可能
  • ジャンクションブロックでケーブル配線と構造を簡素化

ジャンパー端子&ジャンクションブロック 部品

Filtersフィルター

ジャンパー端子&ジャンクションブロック 関連資料

ジャンパー端子&ジャンクションブロック 情報センター

ジャンクションブロックとターミナルブロックは、このようなタイプの車両に適しています

  • トラック
  • 街路作業トラック(除雪車、高所作業車、ごみ収集車、路面清掃車など)
  • バスやRV(スクールバス、商用バス、公共交通機関、キャンピングカーなど)
  • 建設車両(バックホー、舗装機、ブルドーザー、コンパクタなど)
  • 農業用車両(ハーベスター、コンバイン、トラクターなど)
  • 緊急車両(救急車、消防車、パトカーなど)

ch banner

リテルヒューズは 2010年に Cole Hersee を買収し、商用車市場においてより広範な製品ポートフォリオをお客様に提供するようになりました。Cole Hersee は、1924年の創業以来、自動車業界向け高耐久性電気製品の開発におけるパイオニアおよびリーダーとして名を馳せ、その品質と価値において高い評価を得ています。Cole Hersee は、数多くの基本的な業界標準規格に取り組み、2000 点を超える信頼性の高い車両用製品およびアクセサリのサプライヤーとして重用されています。

リテルヒューズの Cole Hersee ブランド製品は、お客様のご要望に合わせて、標準またはカスタマイズ設計製品のいずれかでご提供しています。どのような製品が可能であるかについてはお問い合わせください。当社のエンジニアが、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをゼロから設計します。

ジャンパー端子&ジャンクションブロック サポート

よくあるご質問

ジャンパー端子およびジャンクションブロックとは ?

リモートバッテリージャンパー端子およびスタッドにより、車内外の便利な場所でバッテリーを接続できます。 バッテリージャンクションブロックは、配電または接地における電気接続点として使用されます。ジャンクションブロックは、配線と構造を簡素化し、便利なコンセントとして機能します。

ジャンパー端子とジャンクションブロックの仕組みは ?

リテルヒューズのバッテリースタッドには、高い導電性を確保するために真鍮製のコアが備わっています。また、耐衝撃性プラスチック製本体を特徴としているため、電源とアクセスポイントの間の隔壁やその他の障壁を超えて電力を供給することができます。ジャンパー端子には、標準のジャンパーケーブルを受け入れる溝が付いています。 ジャンクションブロックには、フィードスルーとパススルーバージョンがあります。また、さまざまなねじサイズと長さからお選びいただけます。フィードスルー バージョンを利用すると、ファイアウォール実装型アプリケーションが可能となり、配線コストと全体的な配線スペースを削減できます。パススルージャンクションブロックは接触面の断面が広いため、電気定格が高く、抵抗が低くなっています。