リテルヒューズ-商用車カタログ
トラック、バス、建設、農業、船舶、マテリアルハンドリング、RV、船舶用の電子コンポーネントを検索できます。
バスバーは複数のワイヤーをひとつにまとめたり、複数の回路の配線を行う際に使用します。スズめっき銅のバスは、最大限の伝導性と耐腐食性を発揮。頑丈な真鍮バスバーは最大 50A まで対応。
品番 | アクション | Details | Contacts | Housing | Mounting Method | Package Type | Dimensions |
---|
品番 | アクション | Details | Contacts | Housing | Mounting Method | Package Type | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screws #8-32 UNC-2A | Moisture-Resistant Molded Thermoplastic Insulator Base | Two mounting holes for No. 10 Countersink Flathead Screws | 146.05 x 31.75 mm | |||||
Screws #8-32 UNC-2A | Moisture-Resistant Molded Thermoplastic Insulator Base | Two mounting holes for No. 10 Countersink Flathead Screws | 146.05 x 31.75 mm | |||||
Screws #8-32 UNC-2A | Moisture-Resistant Molded Thermoplastic Insulator Base | Two mounting holes for No. 10 Countersink Flathead Screws | 146.05 x 31.75 mm |