background-waves

4721-P5

Term Block 5P | シリーズ: 4721 - ターミナルブロック
info
スタッド端子ブロック、角形。
  • 六角ナット、フラットワッシャー、ロックワッシャー付きの 10-32 スレッドスタッド端子。
  • 3/16" (4.8mm) ねじ用の取付け穴 2 つ(ねじは付いていません)
  • 防湿フェノール絶縁体ベース。幅 5/8" (15.9mm) x 高さ 27/32" (21.4mm)
特性価格
入力端子
10-32
出力端子
10-32
ハウジング
防湿フェノール絶縁体ベース
取付け方式
ねじ
Dimensions (mm)
114.30 mm x 15.74 mm x 21.33

4721-P5 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
4721-P5Term Block 5P

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。