background-waves

配電アクセサリ

リテルヒューズは、商用車向けに業界標準の DC 配電モジュール(PDM)を製造するほか、PDM モジュールの性能を高めるアクセサリも提供しています。アクセサリには、バッテリー端子スタッド、ジャンクションブロックスタッド、パススルースタッドブロックなどがあります。バッテリースタッドは OEM ポストと置換することにより、ジャンプスタートが容易になります。このスタッドは、より大型の高電流ケーブルに対応すると同時に、ワイヤーハーネスを簡素化します。さらに、スタッドには黒と赤の耐熱絶縁ロックナットが付属しています。これにより、プラス端子とマイナス端子の区別がつきやすくなります。

下のサブカテゴリ 配電アクセサリ

配電アクセサリ 関連資料