background-waves

GDB61601Z

製品ステータス| i

GDB61601Z

1-POLE 160A IEC / UL DISTRIBUTION BLOCK | シリーズ: GDB
info

POWR-BLOKS グローバル配電ブロックは、配電ブロックソリューションにさらなる安全性と取付けの多様性をもたらします。グローバル配電ブロックは UL 規格の認証を受けています。グローバル配電ブロックは IP20 フィンガーセーフであり、接触のリスクを減らし、ブロックまたはパネルカバーが必要なくなります。素早く簡単な取付けが可能で、すべてのブロックを DIN レールまたはパネルに取付けることができます。

特性価格
表示
なし
Body Material
熱可塑性樹脂
Fuse Category
Distribution / Splicer Blocks
最大定格電流 (A)
160
取付け方式
Bolt-In DIN Rail
端子部材
真鍮
  • UL 規格に適合したグローバル部品
  • 省スペース設計
  • 安全性向上のための一体型のタッチセーフカバー
  • IP20 保護定格
  • DIN レールまたはパネルに取付け可能
  • 信頼性の高い真鍮製の接点

GDB61601Z 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
GDB61601Z1-POLE 160A IEC / UL DISTRIBUTION BLOCKRoHS6/19/2017Pb-Free6/19/2017

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。