background-waves

ハードワイヤードPDM

商用車、船舶、重機のメイン PDM が提供する過電流保護と電力管理を補完するには、ハードワイヤード DC 配電モジュールを使用します。リテルヒューズ製の小型ハードワイヤード PDM は、6 個から 18 個のヒューズ、回路ブレーカー、リレーに対応します。専用モジュールは、ATO/ATOF、® JCASE、® MCASE、®または MINI® ヒューズの収納用として設計されています。既製のモデルがお客様のニーズを満たさない場合は、当社までご連絡いただき、カスタマイズされたソリューションを設計するプロセスを開始してください。
  • 定格電圧:32 V dc または 58 V dc
  • PDM あたり 100 A〜250 A の連続定格電流
  • IP 67および IP69K 規格に準拠した防塵・防水ケース
  • UL 94 難燃性規格 V-0 に準拠した熱可塑性樹脂ベース
  • 複数の電源コンセント
  • 小型であるため、車両全体や機器全体に配置可能
  • 並列化が可能で過電流保護を強化

ハードワイヤードPDM 部品

Filtersフィルター

ハードワイヤードPDM アプリケーション

ハイライトセクション

  • 農業用車両
  • 建設車両
  • 緊急車両
  • 石油・ガス掘削装置
  • 船舶用車両および機器

ハードワイヤードPDM 関連資料

ハードワイヤードPDM 注目の製品

ハードワイヤードPDM カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Project Details

Please indicate circuits, amperage per circuit, fuse/relay/circuit breaker count, CAN/LIN functionality, and all other product requirements for your application. 
Please list any additional requirements not indicated above that Littelfuse should be aware of in making recommendations.
If you have a current solution, who manufactures your current product?
If you have a current solution, what part number are you using?
MM/DD/YYYY
If you require the product to operate in extreme environments, please indicate IP, vibration, shock or any other special environmental conditions.
Please list any UL, SAE, RoHS, or other agency approvals you require for this product.