background-waves

880089S

Power Dist Module LX 600A | シリーズ: LX
info

LX シリーズ 60V 600A 耐水 ATO® & MIDI® ヒューズ配電モジュール(880089S)は、バッテリーボックス周辺を整理し、システム全体のコストを削減します。10-ウェイヒューズボックスは、小電流回路と大電流回路の両方を保護し、負のリターンの収集ポイントを提供します。

AssureLatch™ 技術を採用した耐水ヒューズホルダーは、IP59K 標準規格に適合し、密閉されているため、路面からの飛沫や高圧・高温洗浄に耐えることができます。この頑丈なヒューズボックスは、SAE J1171 および ISO 8846 の点火保護にも適合しているため、バッテリーボックスや危険な荷物を積んだ車両に設置することが可能です。

LX シリーズのヒューズ専用配電モジュールは、密閉型カバーの利点を生かしつつ、誤ってカバーが固定されていない場合は水が外に排出される仕組みになっています。さらに、過酷な環境下でも、永久的ケーブル接続とヒューズ接続を清潔に保ち、保護することができます。

  • デュアル 4/0 フィードケーブルで最大連続電流 600A
  • ヒューズ回路への非ヒューズ入力

880089S 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
880089SPower Dist Module LX 600A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。