background-waves

880089

.use Block 4MIDI 6ATC w Ground | シリーズ: LX
info

LX シリーズ 60V 350A 耐水 ATO® & MIDI® ヒューズ配電モジュール(880089)は、バッテリーボックス周辺を整理し、システム全体のコストを削減します。10-ウェイヒューズボックスは、小電流回路と大電流回路の両方を保護し、負のリターンの収集ポイントを提供します。

AssureLatch™ 技術を採用した耐水ヒューズホルダーは、IP59K 標準規格に適合し、密閉されているため、路面からの飛沫や高圧・高温洗浄に耐えることができます。この頑丈なヒューズボックスは、SAE J1171 および ISO 8846 の点火保護にも適合しているため、バッテリーボックスや危険な荷物を積んだ車両に設置することが可能です。

LX シリーズのヒューズ専用配電モジュールは、密閉型カバーの利点を生かしつつ、誤ってカバーが固定されていない場合は水が外に排出される仕組みになっています。さらに、過酷な環境下でも、永久的ケーブル接続とヒューズ接続を清潔に保ち、保護することができます。

特性価格
ヒューズタイプ
MIDI | ATO
入力端子
M8 スタッド
出力端子
M8 スタッド
Current Rating (Continuous per Circuit) in Amps (A)
MIDI: 170A - ATO: 20A
アンペアでの定格電流(直流)
600
寸法
1.8515 H x 5.0625 W x 6.5 L in. (165 mm)
最高温度(°C)
125
最低温度(°C)
-50
規格認証 - 衝撃
50 G
規格認証 - 振動
8 G
取付け方式
ボルトダウン
推奨トルク
Stud Terminal: 20Nm – Fuse: 3.0Nm
規格認証 - 湿度
0-95% RH
  • 4/0 フィードケーブル 1 本で最大連続電流 350A
  • ヒューズ回路への非ヒューズ入力

880089 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
880089.use Block 4MIDI 6ATC w GroundPdf IconCoC_RoHS10_880089Pdf IconREACH_SVHC Declaration_880089不使用

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。