background-waves

シリーズ: LX

60V 耐水 ATO® & MIDI® ヒューズ配電モジュール
製品ステータス| i
info

LX シリーズ 60V 耐水 ATO® & MIDI® ヒューズ配電モジュールは、バッテリーボックス周辺を整理し、システム全体のコストを削減します。10-ウェイヒューズボックスは、小電流回路と大電流回路の両方を保護し、負のリターンの収集ポイントを提供します。

AssureLatch™ 技術を採用した耐水ヒューズホルダーは、IP59K 標準規格に適合し、密閉されているため、路面からの飛沫や高圧・高温洗浄に耐えることができます。この頑丈なヒューズボックスは、SAE J1171 および ISO 8846 の点火保護にも適合しているため、バッテリーボックスや危険な荷物を積んだ車両に設置することが可能です。

LX シリーズのヒューズ専用配電モジュールは、密閉型カバーの利点を生かしつつ、誤ってカバーが固定されていない場合は水が外に排出される仕組みになっています。さらに、過酷な環境下でも、永久的ケーブル接続とヒューズ接続を清潔に保ち、保護することができます。

  • 最大 4 個の高アンペア回路と 6 個の低アンペア回路を保護するマルチヒューズホルダー(30-200A MIDI® ヒューズおよび 1-40A ATO® ヒューズ)
  • コンパクトな 6.5 インチ x 5 インチ x 2 インチ 10-ウェイヒューズボックスにより、バッテリーボックス周辺を整理し、スペースを節約して、システム全体のコストを削減
  • AssureLatch™ technology seals unit to an IP59K rating, protecting fuses against road splash and high-pressure, high-temperature wash fluid
  • モデル 880094 は、ユニットに電力を供給する入力( ヒューズ付き)1 個 および各種ヒューズ付き。モデル 880089 は、ヒューズ回路に電力を供給する入力(ヒューズなし)1 個付き
  • 点火保護により、バッテリーボックスまたは危険物を運ぶ車両への取付けに関する SAE J1171 および ISO 8846 に対応
  • 負のリターンのための収集ポイントを提供
  • テザーカバーにより、作業時の紛失を防止
  • 付属の ATO® ヒューズプラー、スペアヒューズ(別売り)、取り付けネジ(別売り)を収納

LX 部品

Filtersフィルター

LX アプリケーション

A firetruck drives out on a call
消防車

Electronic devices needed by fire trucks include dc motor controls for pumps and ladders, solenoids for emergency lights, and ESD protection to

A yellow city bus drives along a street
公営バス

Municipal buses remain the workhorses of public transportation. Electronic devices made by Littelfuse ensure commuter, shuttle, and transit buses

A giant orange dump truck and an orange excavator sit parked in the pit of surface mine
鉱業用トラック

Surface and underground mines cannot produce unless excavators, bulldozers, tractor scrapers, and dump trucks operate consistently, efficiently,

A semi-truck with a black tractor and white trailer
Tractor-Trailers

When tractor-trailers and tanker trucks work, so does the economy. Littelfuse keeps the literal wheels of commerce turning by making overcurrent

Three yellow school buses in a row
スクールバス

Littelfuse produces electronic components that help electric school buses and buses with internal combustion engines operate efficiently and

Parked yellow ambulances with green detailing
救急車

We produce components for each electrical system aboard a modern ambulance. Our products include electrostatic discharge suppressors and arc flash

ハイライトセクション

  • アップフィッターおよびアフターマーケットの回路追加
  • 鉱業
  • 資材運搬​​​​​​​
  • 建設機器
  • 緊急車両

シリーズ: LX 関連資料

LX 関連製品

代替