background-waves

868-951

BLANK 1 CABLE SEAL | シリーズ: LTX
info

このブランク1ケーブルシール(868-951は、LTXシリーズのMEGA®およびMIDI®ヒューズ配電ボックスの構成部品です。シリコンMIDI®出力シールにより、ヒューズボックスが粉塵防水規格IP66に適合できます。

  • シリコン素材のブランク1ケーブルシール
  • LTXシリーズのMEGA® およびMIDI® ヒューズ配電ボックス内のMIDI® 出力に対応しており、粉塵防水規格IP66に適合できます。

868-951 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
868-951BLANK 1 CABLE SEAL

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。