background-waves

07981003ZXS

Seal Kit, LTX PDM Acc | シリーズ: LTX
info

4 MEGA® および2 MIDI® ボルトダウンヒューズ用のバス入力を特徴とする LTX シリーズ32V 防水MEGA® & MIDI®ヒューズ DC 配電ボックス(07981003ZXS)は、バッテリーボックス内またはバッテリーボックス付近に設置し、主要なフィーダーケーブルをヒューズで接続できる高電流密閉型一次ヒューズボックスです。

この配電モジュール(PDM)は、IP66 規格に準拠したMEGA® および MIDI® のボルトダウンヒューズ接続部を保護する密閉型エンクロージャーを備えています。さらに、マルチヒューズホルダーはケーブルシールに対応するよう設計されており、過酷な環境で使用できる防塵防水ヒューズボックスを構築することができます。

高電流負荷用に作られた LTX シリーズ DC 配電モジュールは、シングル入力を特徴とし、バッテリーに接続する必要のある太いゲージケーブルの数を削減します。

特性価格
ヒューズタイプ
MIDI | MEGA
入力端子
ボルト丸端子
アンペアでの定格電流(直流)
240
定格電圧 (V)
32
保護等級
IP66
寸法
2.3622 H x 5.5433 W x 9.0944 L in.
最高温度(°C)
120
最低温度(°C)
-40
取付け方式
Flange
Voltage Rating - Continuous
32
  • Complete assembly includes the fuse holder base, cover, gasket seal, bus bar, tether, and cable seal kit
  • Cable seal kit includes a 55 mm2 input seal and output seals that fit MIDI® and MEGA® fuses

07981003ZXS 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
07981003ZXSSeal Kit, LTX PDM Acc

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。