4 MEGA® および 2 MIDI® ボルトダウンヒューズ用のバス入力を特徴とする LTX シリーズ 32V MEGA® & MIDI®ヒューズ DC 配電ボックスは、バッテリーボックス内またはバッテリーボックス付近に設置し、主要なフィーダーケーブルをヒューズで接続できる高電流密閉型一次ヒューズボックスです。
この配電モジュール(PDM)は、MEGA® と MIDI® のボルトダウンヒューズ接続部を保護する密閉型エンクロージャーを備えています。さらに、マルチヒューズホルダーはケーブルシールに対応するよう設計されており、最も過酷な環境で使用できる IP66 の防塵防水ヒューズボックスを構築することができます。
高電流負荷用に作られた LTX シリーズ DC 配電モジュールは、シングル入力を特徴とし、バッテリーに接続する必要のある太いゲージケーブルの数を削減します。
- 4 MEGA® および 2 MIDI® ボルトダウンヒューズ、定格30A および 500A(ヒューズは別売)に対応の 6-ウェイヒューズホルダー
- 最大直流電流 240A
- Gasket-sealed enclosure protects fuse connections from corrosion, enabling installation of primary fusing in or near the battery box
- モデルに応じて付属または別売りのケーブルシールを使用することにより、IP66 の防塵・防水ヒューズボックスを構築することが可能
- ゴアテックスブリーザーを採用し、温度変化による湿気の侵入を防止
- 付属のテザーでカバーをベースに固定し、使用中の誤操作や紛失を防ぐことが可能
LTX 部品
フィルター
168 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Fuse Type | Input Terminals | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Ingress Protection | Dimensions | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Mounting Method |
---|
品番 | アクション | Fuse Type | Input Terminals | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Ingress Protection | Dimensions | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Mounting Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 | |||||||||||
125 |
LTX アプリケーション
- 高電流負荷
- 建設
- 農業
- 資材運搬
- 大型/中型トラック
シリーズ: LTX 関連資料
LTX 関連製品
代替
LTX カスタム製品
[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。