background-waves

880195300

製品ステータス| i

880195300

Mega holder 2 Pos w/2 250A Fuses | シリーズ: HPDM
info

HPDM シリーズ 70 V 最大 600 A 2-ポール MEGA® ヒューズ配電モジュールは、商用車業界の OEM およびアフターマーケットアプリケーション向けに設計された高耐性のヒューズボックスです。このモデル880195300には、2つの250A MEGA ヒューズが含まれています。

車両の電気関連システムに接続すると、2つの高電流 MEGA® ヒューズ保護回路出力と、オプションで複数の配電モジュールを並列に使用したり、回路保護を必要としない回路に電力を供給するために使用できるヒューズなしの出力が提供されます。

個別のヒューズコンパートメントが、過酷な環境でもヒューズと端子を密閉して保護します。それにより、ヒューズに影響を及ぼすことなく誘電スプレーを施してケーブルを永久的に接続することも可能です。

  • 2つの250A MEGA® ヒューズを含む

880195300 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
880195300Mega holder 2 Pos w/2 250A Fuses

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。