HPDM シリーズ70 V 最大600 A 2-ポール MEGA® ヒューズ配電モジュールは、大型トラック、トラクタートレーラー、農業、建設機械のOEMやアフターマーケットアプリケーション用に設計された高耐久性ヒューズボックスです。
車両の電気関連システムに接続すると、2つの高電流 MEGA® ヒューズ保護回路出力と、オプションで複数の配電モジュールを並列に使用したり、回路保護を必要としない回路に電力を供給するために使用できるヒューズなしの出力が提供されます。
個別のヒューズコンパートメントが、過酷な環境でもヒューズと端子を密閉して保護します。それにより、ヒューズに影響を及ぼすことなく誘電スプレーを施してケーブルを永久的に接続することも可能です。
- Custom insert-molded studs for cable terminations and MEGA® fuse
- プラスの通電金属面と、接地されている可能性のあるアセンブリハードウェアや取付け表面との接続部の腐食を最小限に抑える設計
- 取り付け穴への金属インサートにより、ベースを歪ませることなく組み立てトルクの増加を実現
- 複数の配電モジュールのデイジーチェーン接続、またはヒューズを使用できない回路に電力を供給するためのヒューズなしの端子
- AssureLatch™テクノロジーのポジティブ シーリングラッチが MEGA® ヒューズホルダー カバーを所定の位置にしっかりと固定し、迅速なサービスが可能
- カバーラベルの貼着部により、器具を使用するお客様の要件に応じてアプリケーション固有のラベルを高耐性ヒューズボックスに追加可能(オプション)
HPDM 部品
フィルター
2 合計結果の 1 から 2 までを表示
品番 | アクション | Fuse Type | Input Terminals | Output Terminals | Ingress Protection | Number of Cavities | Dimensions | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Mounting Method |
---|
品番 | アクション | Fuse Type | Input Terminals | Output Terminals | Ingress Protection | Number of Cavities | Dimensions | Temperature Maximum (°C) | Temperature Minimum (°C) | Mounting Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.063 H x 1.7805 W x 4.9 L in. | |||||||||||
MEGA | M8 Stud | 2 | IP67, IP69K | 2 | 5.0635 H x 1.732 W x 4.898 L in. (129 mm) | 105 | -50 | Bolt Down |
HPDM アプリケーション
- トラクタートレーラー
- 大型トラック
- 農業
- 建設
シリーズ: HPDM 関連資料
HPDM カスタム製品
[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。