ヒューズのみ

リテルヒューズのヒューズ専用配電モジュール(PDM)は、耐久性とカスタマイズ性に優れた商用車向け高電流回路保護ソリューションを提供します。当社の PDM は、ATO/ATOF、® MEGA、® MIDI®、ZCASE® のさまざまな車載用ヒューズに対応しています。一部は恒久的に密閉して防水にすることができ、すべて埃、路面の水しぶき、高圧洗浄液から敏感なコンポーネントを保護します。お客様のアプリケーションがバッテリーコンパートメント、露出型、または高速電圧スイッチングソリューションのいずれであっても、当社はお客様のヒューズのみの PDM を提供したり、仕様に適合する PDM を構築することができます。
- 12 V ~ 60 V の最大定格電圧
- PDM ごとの連続定格電流は 200 A 〜 600 A
- 防塵・防水の IP、ISO、SAE 標準規格に準拠
- 耐腐食性ボルトとコネクター
- 複数の電源コンセント
- 相互接続数を減らし、配線を簡素化
ヒューズのみ 部品
フィルター
51 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Fuse Type | Number of Cavities | Voltage Rating (V) | Current Rating Max (A) | Ingress Protection | Mounting Method | Temperature Maximum (°C) |
---|
品番 | アクション | Fuse Type | Number of Cavities | Voltage Rating (V) | Current Rating Max (A) | Ingress Protection | Mounting Method | Temperature Maximum (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA | 2 | IP67, IP69K | Bolt Down | 105 | |||||
240 | IP66 | Flange | |||||||
MIDI | MEGA | 32 | IP66 | Flange | 120 | |||||
MIDI | ATO | Bolt Down | 125 | |||||||
MIDI | ATO | Bolt Down | 125 |
ヒューズのみ アプリケーション
- 農業用車両
- 建設車両
- 緊急車両
- 大型トラック
- 資材運搬機器
- 採掘装置
- トラクタートレーラー
ヒューズのみ 注目の製品
ヒューズのみ カスタム製品
[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。