background-waves

変更可能

リテルヒューズの構成可能 DC 配電モジュール(PDM)は、防塵性と防水性を備え、商用車が稼働する最も過酷な環境において性能が実証されています。フルサイズのフレキシブル電気関連センター(FLEC)は、25種類以上の車載用ヒューズ、ダイオード、リレーを収容でき、コンパクトな MiniFLEC はメイン PDM モジュールの性能を強化します。構成可能な各 PDM は内部でバス接続され、コネクター付きで、回路保護と電流の流れを調整するためのプリント回路基板(PCB)が付属しています。また、EV 向けには、バスバーやセンサーを収納した高電圧配電ユニットもご用意しています。
  • 従来型燃料またはバッテリー駆動の商用車向けの DC 配電モジュールを作成
  • 商用車用 構成可能 DC 配電モジュール

変更可能 部品

Filtersフィルター

変更可能 関連資料

変更可能 注目の製品

変更可能 情報センター

構成可能な PDM は、このようなタイプの車両に適しています

  • トラック
  • 街路作業トラック(除雪車、高所作業車、ごみ収集車、路面清掃車など)
  • バスやRV(スクールバス、商用バス、公共交通機関、キャンピングカーなど)
  • 建設車両(バックホー、舗装機、ブルドーザー、コンパクタなど)
  • 農業用車両(ハーベスター、コンバイン、トラクターなど)
  • 緊急車両(救急車、消防車、パトカーなど)

ハードワイヤード PDMS の特長とメリット

  • 280 スタイルのコンポーネント(MINI ヒューズ、リレー、回路ブレーカー、ダイオード、シャントなど)に対応するハードワイヤードされた密閉型配電モジュール PDM は、Delphi Metri-Pack 280 端子、ケーブルシール、およびキャビティプラグに対応。HWB18(9 枚の 2 枚刃コンポーネントに対応)および HWB60(30 枚の 2 枚刃コンポーネントに対応)として利用可能。
  • 内部バスの排除により、ワイヤーとコンポーネントの直接接続により、独自の回路をカスタマイズ可能。あらゆるミニ(280 スタイル) 回路保護コンポーネントを組み込み可能。
  • コンパクトなサイズ。PDM はアクセサリ回路、メイン PDM からのオーバーフロー回路、小型車両のメインモジュールに最適。
  • IP67 の防水ユニットは車両のあらゆる場所に設置可能。路面の水はねや塩水から機器をしっかりと保護。
  • 端子位置保証(TPA)ロックはワイヤーリードの抜け落ちを防止するための 2 次的なロック機構。TPA はワイヤの取り付け後に PDM の背面にカチッとはめ込まれ、IP 保護を確保するために必要なケーブルシールに干渉しない。ワイヤーは、業界標準の Delphi Metri-Pack シリーズ 280 タング付き端子を使用して、ユニット背面に容易に接続。

リテルヒューズ ハードワイヤード PDM シリーズ概要

製品シリーズ  モデル番号  品名
HWB18
 PDM31001ZXM  TPA と実装ブラケットバルク付属アセンブリ
HWB18  PDM31002ZXM  TPA バルクによるアセンブリ。実装ブラケットなし
 HWB18  PDM31003ZXM  アセンブリのみ。TPA、実装ブラケットなし
 HWB48  PDM11001HXM  組み立て式 - カバー、ベース、シール、取付けクリップ 2 個、TPA 6 個
 HWB60  PDM21001LXM  完全組み立て - ベース、カバー、ガスケット、TPA 6 個
 HWA20  PDM61001ZXM  完全組み立て - ハウジング、カバー、ガスケット、TPA
 HWA20  PDM61002ZXM  TPA なしの完全組み立て - ハウジング、カバーガスケット