エレベータースイッチ&シャントトリップ切断

建物および電気工事規定では、エレベータスイッチとシャントトリップ切断が求められています。LPS POWR-スイッチパネルは、そのニーズを満たしており、選択的な調整を確保しながら、クラス J ヒューズとヒューズホルダー、リレー、スイッチ、シャントをまとめています。各パネルは ANSI/ASME 規格に適合しており、短絡電流定格(SCCR)をカスタマイズできます。オプションのコンポーネントには、キー付きテストスイッチ、火災報知器電圧モニタ、アラームバイパスが含まれます。 72 時間以内の配送が必要であれば、 Xpress-Ship をご依頼ください。
- 208V、240V、または480Vのディスコネクトスイッチ供給電圧定格
- 30 A、60 A、100 A、200 A、400 Aのディスコネクトスイッチアンペア定格
- シャントトリップ電圧定格:60 Hz で 120 V
- 4 A のシャントトリップ最大突入電流
- 銅線およびアルミニウム線に対応
- NEMA準拠のエンクロージャ
- UL 規格認定取得済み
- 色分けされたターミナルブロック
- あらゆるコードおよび安全要件を満たすロック可能な操作ハンドル
- あらかじめ配線された制御回路により設置時間を短縮
- 出荷前にユニットを完全にテスト済み
エレベータースイッチ&シャントトリップ切断 部品
フィルター
5 合計結果の 1 から 5 までを表示
品番 | アクション | Panel Max (A) | Panel Max (V AC) |
---|
品番 | アクション | Panel Max (A) | Panel Max (V AC) | |
---|---|---|---|---|
エレベータースイッチ&シャントトリップ切断 アプリケーション
- エレベータ制御室
- データセンター
- ビル緊急システム
エレベータースイッチ&シャントトリップ切断 関連資料

New

規則に準拠したエレベーター設置のための 18 項目チェックリスト
エレベータの電気設備を設置する際に満たす必要のあるNEC、NFPA、ANSI/ASME、CSA、UL50、およびUL98規格については、このガイドを参照してください。

LPS Shunt Trip Disconnect Switch Video
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 -:-
Progress: NaN%
LPS Shunt Trip Disconnect Switch Video
Learn about our cost-effective, easy-to-install panels that help meet NEC and ANSI/ASME standards for elevator fire safety.