background-waves

LFCP

リテルヒューズ LFCP シリーズのヒューズ付きコーディネーションパネルは、コンパクトで構成が容易なヒューズ付きプレエンジニア パネルで、選択的な調整を必要とする回路に適しています。定格は最大 600 V ac で、システムのダウンタイムを最小限に抑えることにより時間とコストを節約し、安全性を高めます。高性能の LFCP シリーズにはクラス CC および J ヒューズを使用した 200 kA SCCR 定格があり、分岐およびフィーダー / 引き込み回路で使用することができます。

  • NEC の選択的調整コード要件に適合
  • 主要ラグのみ、または主要ヒューズ付き切断オプションあり
  • ビルトイン開回路表示付きクラス CC ヒューズホルダー
  • 開回路表示付き 35 A-200 A クラス J ヒューズあり
  • 標準切断機能とクラス CC および J ヒューズを使用
  • フィードスルーラグあり
  • 中立オプションを引き込みに対して設定可能
  • 接地オプションはフィールド分離可能
  • 銅ブス標準
  • 表面実装
  • 取り付けが容易な標準幅 20" のエンクロージャあり
  • ドア イン ドア構成(標準)
  • NEMA 1 屋内エンクロージャ
  • ビルトイン開回路表示付きクラス CC ヒューズホルダー
  • 接地オプションはフィールド分離可能
  • 銅ブス標準
  • 表面実装
  • NEMA 1 屋内エンクロージャ
  • ドア イン ドア構成(標準)
  • 200 % 中立定格 (オプション)
  • スペアヒューズ収納(10個のスペアCCヒューズを収納可能)オプション
  • SPD 過電圧保護
  • NEC の選択的調整コード要件に適合
  • 標準クラス CC および J ヒューズを使用した 200 kA SCCR 定格で利用可能
  • ビルトイン開回路表示付きクラス CC ヒューズホルダー
  • 開回路表示付き 35 A-200 A クラス J ヒューズあり
  • 主要ラグのみ、または主要ヒューズ付き切断オプションで利用可能
  • フィードスルーラグ付き
  • 中立オプションを引き込みに対して設定可能
  • 取り付けが容易な標準幅 20" のエンクロージャあり

LFCP カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Contact Information

Project Details

Please select from the drop-down menus below to indicate your desired options. Fields with * are required. Contact factory if a 600 V control power transformer option is needed and for any other questions, 800-TEC-FUSE, Select Option 1 (Industrial), Option 1 (Tech Support)

(If this option is selected, the product will automatically include 2 NO & 2 NC auxiliary contacts and 3-Pole voltage monitoring relay)
If yes, the product will automatically include 2 NO & 2 NC auxiliary contacts and a 3-pole voltage monitoring relay.
If you have a current solution, who manufactures your current product?
If you have a current solution, what part number are you using? 

LFCP アプリケーション

ハイライトセクション

  • エレベーター
  • 病院および医療センター
  • ホテル
  • 娯楽産業、遊園地、スタジアム
  • 集合住宅

LFCP 関連資料