background-waves

ダイオード - 過電圧保護

ダイオードは、ヒューズによる回路保護の仕事を補完します。過電圧保護に使用する場合、逆電圧定格が高く、電流定格の低いダイオードは、回路を電流が一方向にのみ流れるようにします。これにより、回路の過負荷や過熱を防止します。リテルヒューズでは、これらの不可欠な安全デバイスを数種類製造しています。

下のサブカテゴリ ダイオード - 過電圧保護

ダイオード - 過電圧保護 関連資料