リテルヒューズ-商用車カタログ
トラック、バス、建設、農業、船舶、マテリアルハンドリング、RV、船舶用の電子コンポーネントを検索できます。
品番 | アクション | Contacts | Housing | Mounting Method | Input Terminals |
---|
品番 | アクション | Contacts | Housing | Mounting Method | Input Terminals | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spring-actuated Brass Bulb Contact | Black Aluminum Bezel | Rear-mount 11/16 (7.5mm) Diameter Mounting Stem 1/4 (6.4mm) Long | Two Stripped Black Wire Lead 16 GA 8.25in (209.55mm) | |||
Spring-actuated Brass Bulb Contact | Chrome-plated Brass Bezel | Rear-mount 3/4” (19.1mm) Diameter Mounting Stem 11/16” (17.5mm) Long | Two Stripped Black Wire Lead 16 GA 8in (203.2mm) | |||
Spring-actuated Brass Bulb Contact | Chrome-plated Brass Bezel | Rear-mount 3/4 (19.1mm) Diameter Mounting Stem 11/16 (17.5mm) Long | Two Stripped Black Wire Lead 16 GA 8in (203.2mm) | |||