background-waves

パネルランプ&アラーム

トラック運転手や重機のオペレーターは、安全上の問題を認識し、対応するために、ドア半開き、タイヤ空気圧、温度アラームを頼りにしています。仕事中は、書類をチェックするための調整可能な読書灯を余分に用意しておくと便利です。リテルヒューズは、あらゆる種類の商用車状態アラームと、ドライバーがダッシュボードやセンターコンソールに取り付けることができるフード付きランプの両方を製造しています。当社のアラームにはセンサーと電気機械式ブザーが含まれており、パイロットインジケーターライトに配線できます。また、アラームの使用を最適化するためのロッカースイッチとピグテールアセンブリも提供しています。

パネルランプ&アラーム 部品

Filtersフィルター

パネルランプ&アラーム 関連資料