流体ヒーター

リテルヒューズの 3 種類の流体ヒーターは、ディーゼル燃料を燃焼する発電機や自動車に重要な機能を果たします。当社のディーゼル燃料ヒーターは、パラフィンがサスペンションから脱落するのを防ぎ、燃料フィルターを透明に保ちます。また、燃料ヒーターと燃料内水検出センサーおよび温度センサーを組み合わせたヒーターモジュールも製造しています。最後に、当社の DEF ヒーターは、ディーゼルエキゾーストフルード が結晶化して氷の粒子になり、燃料の吸入口を妨げたり、選択触媒還元(SCR)システムの効率を低下させたりするのを防ぎます。
- 8V 〜 32V の電源電圧で動作
- 24V で最大 250 Wのカスタマイズ可能な電力定格
- 最高温度 130 で動作 ℃
- コネクターと端末を選択可
- 正の温度係数により、発熱体は自己制御可能
流体ヒーター アプリケーション
- ディーゼルエンジン
- 発電機
- 乗用車および商用車の SCR システム