background-waves

エアヒーター

排気ガスを再循環させることで、ガソリンやディーゼル燃料を燃焼する車両エンジンが、過剰な圧力の蓄積による損傷を受けないようにします。内燃機関のインテークマニホールドに到達する前に再循環空気を加熱することで、氷の結晶の形成を防ぎ、ターボチャージャーへの損傷を防ぎます。リテルヒューズは、この目的のためにブローバイヒーターを製造しています。弊社のヒーターは電力をほとんど消費せず、外部サーモスタットを必要としません。また、過酷な運転条件に耐えられる頑丈なパッケージで提供されます。
  • 動作電源電圧:8 V 〜 18 V
  • 電力定格:15 W(12 V で動作時)
  • 動作温度:-40 °C ~ +125 ℃ ℃
  • コネクターと端末を選択可
  • 過酷な環境でも信頼性の高い動作
  • 正の温度係数により、発熱体は自己制御可能
  • 電力消費量が低いので、外部サーモスタットが不要

エアヒーター アプリケーション

ハイライトセクション

  • ディーゼルエンジン
  • ガソリンエンジン