background-waves

HCRTP

リフロー対応サーマルプロテクター (RTP) は、データセンターや電気通信システムのバッテリーや温度に敏感な電子機器に温度過昇保護を提供します。デバイスは、それらが含まれている回路の温度が、回路の最大安全動作温度よりもはるかに高い設定値を超えると溶断します。RTP は乗用車やトラックでよく使用され、リテルヒューズではプリント回路基板への実装に最適化された AEC-Q200 適合の車載用 RTP を製造しています。
  • 220°Cの標準的な溶断温度 ℃
  • 定格電圧 16 V dc
  • 16 V dc で 500 A の遮断定格
  • 85μΩの非常に低い最大初期抵抗定格
  • ELV 適合
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS適合認定
  • 高い保持電流能力
  • 低い順方向電圧降下
  • 高い耐衝撃性と耐振動性
  • ミニチュア設計によりスペースと重量を節約

HCRTP 部品

Filtersフィルター

HCRTP 関連資料