Automotive-Passenger-Car-Catalog
このカタログでは、乗用車用のヒューズ、シャント、ダイオード、抵抗器をお選びいただけます。 ヒューズ入門書「ヒューズ論」を収録。
乗用車のHVACシステム、ABS、パワーステアリング、車体制御システム用の集積回路(IC)には熱過負荷保護が必要となります。自動車やトラックが使用される環境条件はますます過酷になっているため、そのニーズは高まるばかりです。リテルヒューズのAEC-Q200規格認定高電流リフロー対応サーマルプロテクター(HCRTP)は、その需要に応えます。このコンパクトな熱保護デバイスは、安全なリフローはんだ付け工程を通してIC表面に実装されることからこの名が付いています。動作温度が220℃を超える場合にHCRTPが溶断することで重要な電気コンポーネントを熱による損傷から保護することが最大の特徴です。